- 品番:
- HD 4000185
- 材質
- ステンレス、1.4301(AISI 304)、2.0 mm
- 同梱品
- 内側からのねじ留めに必要な固定部品を含む
- 注記:
- サイドパネルを1枚取り付けると、エンクロージャーの全幅は 25 mm 大きくなります
- 適用
- 高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 32 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101