- 品番:
- HD 4000785
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- HD トップパーツ用パッキンを含む
取り付け部品を含む - 注記:
- 連結フレームを一台取り付けると、連結コンビネーションの全幅は 44 mm 大きくなります
- 適用
- 高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.5 kg
- 総質量
- 12.5 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 資料
- マニュアル