- 品番:
- HD 4000508
- 製品説明
- エンクロージャーを連結したとき、連結中間部に生じるマウンティングプレート間の隙間を埋めます。ただし、マウンティングプレートを最後部のフレーム内に設置する場合は、使用できません。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 高さ: = 1,800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.5 kg
- 総質量
- 6 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 資料
- マニュアル