HD トップパーツ HD 大型エンクロージャー用

品番: HD 4000525

液体が溜まったり、遺留物を防ぐ、30°傾斜付きトップパーツ。HD システムエンクロージャーに、隙間なく取り付けることができます。

品番:
HD 4000525
仕様
ルーフ傾斜 30° (前方へ)
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 1,200 mm
前方高さ: 40 mm
高さ リア: 333 mm
奥行: 500 mm
適用
幅: = 1,200 mm
奥行: = 500 mm
1パック
1 個
純質量
19 kg
総質量
20 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177694231
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル