- 品番:
- HD 4000.072
- 製品説明
- 市販キーボードの置き場として、水抜き穴付き。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- ハウジングまでのスペーサーを含む
- 寸法:
- 幅: 573 mm
奥行: 250 mm - 耐荷領域
- 幅: 570 mm
奥行: 190 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.1 kg
- 総質量
- 4.6 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm