HD 透視窓

品番: HD 4000082

押しボタンやディスプレイの保護に使用します。

品番:
HD 4000082
製品説明
押しボタンやディスプレイの保護に使用します。
メリット
広い視野
透視窓とフレームの間に隙間はありません
ヒンジは外側に設置
キーを使わずに簡単に開けることができるT型ハンドル付き
材質
フレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
透視窓:ポリカーボネート
同梱品
ヒンジ x 2 を含む
T型ハンドルを含む
取り付け部品を含む
可視面積
透視窓幅: 352 mm
透視窓高さ: 185 mm
寸法:
幅: 470 mm
高さ: 290 mm
奥行: 65 mm
適用
エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
IKコード
IK08
取り付け方法
平らな面に取り付けるために使用します。
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
2.84 kg
総質量
2.896 kg
関税率番号
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
HD 透視窓、T型ハンドル付き、幅x高さ:470x290 mm、ステンレス 1.4301 製
資料
Further instructions
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル