ドア 右 2枚ドア VX 用

品番: VX 5051110

品番:
VX 5051110
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 1,800 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
1パック
1 個
純質量
15 kg
総質量
22.08 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177927506
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204