リアパネル VX 用 品番: VX 5051063 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051063 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 適用 エンクロージャータイプ: VX幅: 1,000 mm高さ: 2,000 mm 1パック 1 個 純質量 24 kg 総質量 43.67 kg EAN 4028177927971 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101