リアパネル VX 用 品番: VX 5051068 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051068 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 適用 エンクロージャータイプ: VX幅: 1,200 mm高さ: = 1,400 mm 1パック 1 個 純質量 19.8 kg 総質量 36.32 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177927926 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101