リアパネル VX 用 品番: VX 5051071 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051071 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 適用 エンクロージャータイプ: VX幅: 400 mm高さ: 2,000 mm 1パック 1 個 純質量 9.8 kg 総質量 17.67 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177927896 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101