リアパネル VX 用

品番: VX 5051072

品番:
VX 5051072
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: 400 mm
高さ: 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
8.6 kg
総質量
15.68 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177927889
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101