リアパネル VX 用 品番: VX 5051080 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051080 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 適用 エンクロージャータイプ: VX幅: 800 mm高さ: 1,200 mm 1パック 1 個 純質量 11.6 kg 総質量 21.04 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177927803 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101