単独ドア VX 用

品番: VX 5051088

品番:
VX 5051088
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: 400 mm
高さ: 2,000 mm
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
1パック
1 個
純質量
16.6 kg
総質量
24.47 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177927728
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204