単独ドア VX 用

品番: VX 5051092

品番:
VX 5051092
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
同梱品
ロッドロック、一式
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
1パック
1 個
純質量
21 kg
総質量
23.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177927681
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204