ドア 左 2枚ドア VX 用 品番: VX 5051120 製品構成 このページのPDFを生成 ロックエレメント 2枚ドア VX 用 より詳細へ 品番: VX 5051120 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 同梱品 ロッドロック、一式 寸法: 幅: 600 mm高さ: 2,000 mm 適用 エンクロージャータイプ: VX 同梱品 ロッドロック、一式 1パック 1 個 純質量 25.4 kg 総質量 37.2 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177927407 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204