ドア 左 2枚ドア VX 用

品番: VX 5051122

ロックエレメント 2枚ドア VX 用

品番:
VX 5051122
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
ロッドロック、一式
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
同梱品
ロッドロック、一式
1パック
1 個
純質量
27.8 kg
総質量
40.78 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177927384
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204