- 品番:
- VX 5051126
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ロッドロック、一式
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 1,800 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm - 同梱品
- ロッドロック、一式
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.8 kg
- 総質量
- 23.88 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177927346
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204