- 品番:
- VX 5051030
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 1,099 mm x 2,096 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 1,200 mm
高さ: = 2,200 mm - 取り付けについてのご注意
- TS エンクロージャー内に取り付けるためには、マウンティングプレート固定部品 5050.063 が必要です。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 57.2 kg
- 総質量
- 74.61 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177928305
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216