マウンティングプレート VX、TS 用

品番: VX 5051032

マウンティングプレート固定具 TS 用

マウンティングプレート固定具 VX 用

マウンティングプレート固定具 VX25 連結型システム ステンレス製

品番:
VX 5051032
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
299 mm x 1,896 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 400 mm
高さ: = 2,000 mm
取り付けについてのご注意
TS エンクロージャー内に取り付けるためには、マウンティングプレート固定部品 5050.063 が必要です。
1パック
1 個
純質量
17 kg
総質量
18 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177928282
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216