単独ドア VX ステンレス製用

品番: VX 5051151

品番:
VX 5051151
材質
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
表面
表面はへアライン仕上げ、粒度400
適用
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
21 kg
総質量
25 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177930254
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101