単独ドア VX ステンレス製用 品番: VX 5051152 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051152 材質 ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ 表面 表面はへアライン仕上げ、粒度400 適用 幅: 800 mm高さ: 1,800 mm 1パック 1 個 純質量 23 kg 総質量 27 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177930261 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101