単独ドア VX ステンレス製用

品番: VX 5051153

品番:
VX 5051153
材質
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
表面
表面はへアライン仕上げ、粒度400
適用
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
23 kg
総質量
31 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101