ドア 右 VX ステンレス製用 品番: VX 5051156 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051156 材質 ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ 表面 表面はへアライン仕上げ、粒度400 適用 幅: 600 mm高さ: 2,000 mm 1パック 1 個 純質量 36 kg 総質量 40 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177930308 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101