リアパネル VX ステンレス製用 品番: VX 5051146 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051146 材質 ステンレス、1.4301 (AISI 304) 表面 表面はへアライン仕上げ、粒度400 適用 幅: 1,200 mm高さ: 1,800 mm 1パック 1 個 純質量 34 kg 総質量 38 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177930209 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101