リアパネル VX ステンレス製用

品番: VX 5051148

品番:
VX 5051148
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
表面はへアライン仕上げ、粒度400
適用
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
27 kg
総質量
31 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177930223
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101