リアパネル VX ステンレス製用 品番: VX 5051150 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051150 材質 ステンレス、1.4301 (AISI 304) 表面 表面はへアライン仕上げ、粒度400 適用 幅: 1,200 mm高さ: 2,000 mm 1パック 1 個 純質量 36 kg 総質量 40 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177930247 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101