グランドプレート VX ステンレス製用 品番: VX 5050823 ボトムスペースに個別のカスタマイズを施すために使用します。固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5050823 寸法: 幅: 490 mm奥行: 275 mm 適用 幅: 600 mm 注記: ボトム開口部を完全に閉じるには、少なくとも1枚のスライドプレートが必要です。 両開きドアエンクロージャーの場合、エンクロージャーの片側のみを使用するのであれば、1つ部品パッケージで足ります。 関税率番号 73269098 EAN 4028177972995