グランドプレート VX ステンレス製用 品番: VX 5050829 ボトムスペースに個別のカスタマイズを施すために使用します。固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5050829 寸法: 幅: 540 mm奥行: 275 mm 適用 幅: 1,200 mm 注記: ボトム開口部を完全に閉じるには、少なくとも1枚のスライドプレートが必要です。 両開きドアエンクロージャーの場合、エンクロージャーの片側のみを使用するのであれば、1つ部品パッケージで足ります。 1パック 1 個 純質量 2.06 kg 総質量 2.1 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177973053