スライドプレート VX ステンレス製用

品番: VX 5050818

ボトムエリアにおける開口部の調節に使用します。グランドプレートとの組み合わせが可能。

品番:
VX 5050818
寸法:
幅: 490 mm
奥行: 115 mm
適用
幅: 600 mm
注記:
両開きドアエンクロージャーの場合、エンクロージャーの片側のみを使用するのであれば、1つ部品パッケージで足ります。
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.84 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177972940