- 品番:
- VX_IT 5051210
- 材質
- アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
- 塗装色
- VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)RAL 9005
- 同梱品
- 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きドア
180°ヒンジ、取り付け済み
平面へ取り付けるための固定部品を含む - 適用
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm - 同梱品
- 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きドア
- 180°ヒンジ、取り付け済み
- 平面へ取り付けるための固定部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12 kg
- 総質量
- 13.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177968066