アルミ&鋼板製ドア、通気型 VX IT 用

品番: VX_IT 5051225

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051225
材質
鋼板製
アルミニウム
表面
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
塗装色
VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)、換気用ルーバーRAL 9005
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
180°ヒンジ、取り付け済み
取り付け部品を含む
適用
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
180°ヒンジ、取り付け済み
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
9 kg
総質量
10.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177968127