- 品番:
- VX_IT 5051226
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム - 表面
- フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
- 塗装色
- VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)、換気用ルーバーRAL 9005
- 同梱品
- 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
180°ヒンジ、取り付け済み
取り付け部品を含む - 適用
- 幅: 800 mm
高さ: 1,200 mm - 同梱品
- 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
- 180°ヒンジ、取り付け済み
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.8 kg
- 総質量
- 8.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177968134