鋼板製ドア、1枚型、密閉型 VX IT 用 品番: VX_IT 5051228 製品構成 このページのPDFを生成 エンクロージャーキー より詳細へ 品番: VX_IT 5051228 材質 鋼板製 同梱品 鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル 適用 幅: 600 mm高さ: 1,800 mm 同梱品 鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル 1パック 1 個 純質量 20 kg 総質量 21 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177968165