鋼板製ドア、1枚型、密閉型 VX IT 用

品番: VX_IT 5051231

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051231
材質
鋼板製
同梱品
鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
適用
幅: 600 mm
高さ: 800 mm
同梱品
鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
1パック
1 個
純質量
8.3 kg
総質量
9 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177968196