鋼板製ドア、両開き2枚ドア、密閉型

品番: VX_IT 5051220

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051220
材質
鋼板製
同梱品
ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き
3 x 180°ヒンジ、それぞれの半ドアに取り付け済み
取り付け部品を含む
適用
幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
同梱品
ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き
3 x 180°ヒンジ、それぞれの半ドアに取り付け済み
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
40 kg
総質量
46 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177968257