鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 VX IT 用

品番: VX_IT 5051218

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051218
材質
鋼板製
同梱品
ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き
取り付け部品を含む
適用
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
同梱品
ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
14 kg
総質量
16 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177968233