鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 VX IT 用 品番: VX_IT 5051219 製品構成 このページのPDFを生成 エンクロージャーキー より詳細へ 品番: VX_IT 5051219 同梱品 ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き取り付け部品を含む 適用 幅: 600 mm高さ: 2,200 mm 同梱品 ドア、2枚型、右側に安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付き 取り付け部品を含む 1パック 1 個 純質量 31 kg 総質量 36 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177968240