鋼板ドア、通気型

品番: VX_IT 5051232

鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051232
材質
鋼板製
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
ロッドロック、一式
適用
幅: 800 mm
高さ: 1,200 mm
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
ロッドロック、一式
1パック
1 個
純質量
6 kg
総質量
6.6 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177968141