単独ドア VX SE、SE、TP、PC、IW用 品番: VX 5050802 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5050802 材質 鋼板製 表面 静電粉体塗装 塗装色 RAL 7035 同梱品 ロッドロック、一式ロック:ダブルビットNo.5/3 mm 適用 幅: 800 mm高さ: 1,800 mm 同梱品 ロッドロック、一式 ロック:ダブルビットNo.5/3 mm 1パック 1 個 純質量 17.142 kg 総質量 28.142 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177970557