マウンティングブラケット VX ベースシステム用 製品番号: VX 5051.189 マウンティングブラケット、VX ベースの安定性を向上させるために使用します。マウンティングブラケットは、標準的にベースの前後部に組み込まれています。ブラケットを奥行方向に組み込むこともできます。 製品構成 このページのPDFを生成 製品番号: VX 5051.189 材質 鋼板製 適用 高さ: 200 mm 1パック 4 個 純質量 1.06 kg 総質量 1.084 kg 関税率番号 73182900 EAN 4028177963245 ETIM 9 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 製品説明 ベースシステム (旧バージョン) 用