単独ドア AX用

品番: AX 5051316

品番:
AX 5051316
材質
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
適用
幅: 380 mm
高さ: 380 mm
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.32 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177948990
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101