マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051368

品番:
AX 5051368
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 275 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
適用
幅: 300 mm
高さ: 300 mm
1パック
1 個
純質量
1.14 kg
総質量
1.143 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101