マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051370

品番:
AX 5051370
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 330 mm
高さ: 275 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
適用
幅: 380 mm
高さ: 300 mm
1パック
1 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.48 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101