マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051371

品番:
AX 5051371
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 330 mm
高さ: 355 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
適用
幅: 380 mm
高さ: 380 mm
1パック
1 個
純質量
1.9 kg
総質量
2.04 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101