マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051372 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051372 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 350 mm高さ: 475 mm 材料 (マウンティングプレート) 2 mm 適用 幅: 400 mm高さ: 500 mm 1パック 1 個 純質量 2.8 kg 総質量 2.82 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949492 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101