マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051373 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051373 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 250 mm高さ: 355 mm 材料 (マウンティングプレート) 2 mm 適用 幅: 300 mm高さ: 380 mm 1パック 1 個 純質量 1.3 kg 総質量 1.5 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949508 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101