マウンティングプレート AX用

品番: AX 5051375

品番:
AX 5051375
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 475 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
適用
幅: 500 mm
高さ: 500 mm
1パック
1 個
純質量
4.1 kg
総質量
4.28 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177949522
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101