マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051376 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051376 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 450 mm高さ: 675 mm 材料 (マウンティングプレート) 2.5 mm 適用 幅: 500 mm高さ: 700 mm 1パック 1 個 純質量 5.95 kg 総質量 6.1 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949539 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101