マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051381 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051381 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 345 mm高さ: 775 mm 材料 (マウンティングプレート) 2.5 mm 適用 幅: 400 mm高さ: 800 mm 1パック 1 個 純質量 5.3 kg 総質量 5.66 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949584 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101