マウンティングプレート AX用 品番: AX 5051383 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 5051383 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 寸法: 幅: 545 mm高さ: 975 mm 材料 (マウンティングプレート) 2.5 mm 適用 幅: 600 mm高さ: 1,000 mm 1パック 1 個 純質量 10.846 kg 総質量 10.866 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177949607 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101